Instructies voor het vervangen van DIN 103

Verandering in DGE: van draadgeometrie TR naar DS

Stap 1: Ga naar de configuratiestap "1 Selecteer versie"

Configurator voor spindelaandrijving met keuze van uitvoeringen en product linksboven gemarkeerd.

Stap 2: Scroll naar beneden en selecteer "Draadmaat"

Grote oranje pijl wijst naar een keuzelijst voor het selecteren van de schroefdraad in de configurator.

Stap 3: Klik op TR-dimensie en open het vervolgkeuzemenu

Dropdownmenu om een schroefdraadmaat te kiezen in een igus-configuratie met een oranje pijl als aanwijzing.

Stap 4: Scroll naar de alternatieve DS-dimensie en klik erop

Keuzelijst met schroefdraadmaten; een oranje pijl wijst naar de selectie van een snelle schroefdraad.

Stap 5: Bevestig met de knop "Doorgaan" - Klaar!

Configuratiepagina met een grote pijl naar de knop ‘Weiter’.

dryspin® Overzichtspagina:

  • Webshop en configurators
  • Informatie
  • Voorbeelden van toepassingen
dryspin-schroefdraadaandrijftechnologie van igus met productoverzicht, online shop en configurator.

Maattabel

  • Duidelijk onderscheid tussen steile en trapeziumvormige schroefdraad
  • Diameters van 4 - 50 mm en steken van 0,5 - 100 mm
  • Uw persoonlijke contactpersoon
Dryspin-schroeftechniek: maattabel met bereikdiagram voor buitendiameter en spoed.

Technologie omhoog, kosten omlaag ...

Toepassingen van dryspin-trapeziumspindeltechniek in treinen, transport, magazijnen, zon en fitnessapparatuur.

Waarom zou je overstappen van TR naar DS?

  • Tot 25% lagere slijtage
  • Tot 30 % langere levensduur
  • Onze afmetingen zijn geschikt: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 en DS12x3
Vergelijking van trapeziumspindel en dryspin-lead screw met aanwijzingen voor langere levensduur, stiller lopen en test.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop