Verander van taal :

Uw feedback, uw initiatieven en uw suggesties voor verbetering zijn zeer waardevol voor ons. Ze helpen ons om ons assortiment aan te passen aan uw behoeften en aan uw verwachtingen te voldoen. Dit heeft al geresulteerd in veel nieuwe oplossingen en producten - we hebben een kleine selectie hiervan op deze pagina verzameld.
We zouden het fijn vinden als u uw wensen met ons blijft delen. U bent altijd welkom om ze met ons te delen. Hartelijk dank!

De interface op maat: Module Connect is het concept van een nieuw type connector voor het verbinden van elektrische kabels, glasvezelkabels en pneumatische slangen. Als kabelconnector wordt onze modulaire insteekconnector gekenmerkt door een ruimtebesparende, platte behuizing en wordt overal gebruikt waar meerdere of een groot aantal kabels moeten worden aangesloten in de kleinst mogelijke ruimte.

De igus Robot Control maakt eenvoudige en intuïtieve robotbesturing en programmering mogelijk, waardoor het gemakkelijk is om met automatisering te beginnen.

De nieuwe E6.ESD-energieketting is niet alleen gemaakt van elektrisch dissipatief ESD-materiaal, maar is ook geschikt voor cleanrooms, trillingsarm en stil. Dankzij het ESD-materiaal worden statische ladingen tijdens het fabricageproces van elektronische componenten of assemblages op betrouwbare wijze voorkomen. De E6-serie is verkrijgbaar met binnenhoogten van 29, 40 en 52 mm en kan online worden geconfigureerd.

Onze elektrostatisch dissipatieve lasersinterpoeders iglidur i8-ESD en iglidur i9-ESD zijn ideaal geschikt voor toepassingen waarbij ESD-specificatie essentieel is. Gebruik ze om schade aan elektrische componenten te voorkomen en om antistatische componenten te maken voor machines die een ATEX-certificering vereisen. De materialen worden gekenmerkt door een hoge stijfheid, wat betekent dat de onderdelen minder vervormen bij dezelfde belasting. Net als alle andere 3D printmaterialen van igus bevatten de ESD poeders vaste smeermiddelen die zorgen voor lage wrijving en de noodzaak voor extra smering elimineren.

Het vinden van het juiste reserveonderdeel of het herkennen welk onderdeel is gebruikt, kan soms wat tijd in beslag nemen. Hiervoor zijn vaak technische details, datasheets en instructies nodig. Als deze documenten niet beschikbaar zijn, wordt de benodigde tijd vele malen langer. Met onze AI-ondersteunde onderdelenherkenning-app kun je geselecteerde energiekettingen, kabels, lineaire geleidingen en glijlagers snel en eenvoudig identificeren aan de hand van een foto. Je ontvangt ook informatie over het product en kunt desgewenst direct worden doorgestuurd naar de online shop.

Ervaar een revolutionaire manier van zoeken naar producten met igusGO - ons cloud platform met kunstmatige intelligentie. Maak gewoon een foto van de bestaande toepassing en igusGO toont u welke igus producten u kunnen helpen bij het ontwerpen van uw smeervrije toepassing. De app laat ook zien waar er nog meer potentieel is om de technologie van uw machine te verbeteren en zelfs kosten te besparen in het proces. U kunt meer te weten komen over toepassingen die al zijn opgelost op vergelijkbare machines en direct naar de shop gaan, waar u meer informatie kunt bekijken en direct kunt bestellen of aanvragen.

Om de recyclage van technische en industriële kunststoffen bijzonder eenvoudig te maken, hebben we het chainge recyclageplatform gelanceerd. Op dit platform kun je kunststof producten van igus en andere fabrikanten recyclen. Je hebt ook de mogelijkheid om recyclaten op onze marktplaats te kopen en te verkopen. Het platform wordt gecompleteerd door ons netwerk, waar u onze recyclingpartner kunt worden.