0 smering, 0 kosten, 0 zorgen: "GO ZERO"

Wat is "GO ZERO"'?

Smeermiddelvrij

Deze drie industrieën profiteren al van "GO ZERO."

Agritechniek

Bouwmachines

Drankentechnologie

Dit bespaart Lemken 22 smeerpunten per cultivator.

Foto Lars Heier
"Alleen al de werktijd die gebruikers besparen door onderhoudsvrije lagers te gebruiken, is voor ons vandaag de dag een zeer sterk argument voor kunststoflagers. Ook in de toekomst zullen we blijven vertrouwen op de glijlagers van igus. Omdat we willen behouden wat zichzelf heeft bewezen."

Lars Heier - Hoofd Marketing bij Lemken

Lemken cultivator
De "Karat 9" cultivator van Lemken
Lemken GmbH & Co. KG
Het probleem
De oplossing

Wat als ...

... elke cultivator in Duitsland zou worden omgebouwd naar smeringsvrije lagertechnologie?

invert_colors_off

€600,000

person

2.397.940 euro

access_time

110.250 uur

public

47.618 kg

local_drink

2.600.000 liter

nature

19.268 hectare

Wilt u meer weten?

Welk ander potentieel voor smeringsvrije technologie bestaat er in de landbouwindustrie?

3D foto van een landbouwtractor
Gebogen lineaire geleider

1 Monitor afstelling in de cabine

Rockinger koppelingsinzetstuk

2 Slijtage beschermende koppelingen

E4Q kabelrups

3 Kabelgeleiding voor veldspuiten


Stockfoto van een minigraafmachine
Stockfoto: Minigraafmachine
Huppenkothen GmbH
Het probleem
De oplossing

Wat als...

... elke graafmachine in Duitsland werd omgebouwd naar smeringsvrije lagertechnologie?

invert_colors_off

1.610.400 euro

person

€ 14.607.520

access_time

671 610 uur

public

116.189 kg

local_drink

2.600.000 liter

nature

19.268 hectare

Wilt u meer weten?

Welke andere mogelijkheden voor smeringsvrije werking bestaan er in bouwmachines?

test
iglidur G glijlagers

1 Lagers in het arm systeem

igutex TX 1 lager

2 Lagerpunten in het chassis

Kabelrupsen E2

3 Kabelgeleiding in de zitting


Flessentransport in de drankenindustrie
Stockfoto: Transportband voor flessen
Heineken Brazilië
Het probleem
De oplossing

Wat als ...

... elk Heineken filiaal smeringsvrije lagertechnologie zou gebruiken in zijn transporttechniek?

invert_colors_off

450.478 euro

person

5.428.800 euro

access_time

249.600 uur

public

28.814 kg

local_drink

75.000.000 liter

nature

546.500 hectare

Wilt u meer weten?

Welke andere mogelijke toepassingen zijn er voor smeringsvrije technologie in de drankentechniek?

test
Gebogen lineaire geleider

1 Rollager

igubal flenslagers

2 Riem lagers

Rockinger koppelingsinzetstuk

3 Transportbaanaanpassing

  • In Duitsland worden jaarlijks ongeveer 37.500 machines en apparaten voor bodembewerking en -onderhoud geproduceerd, waarvan >20% cultivatoren.
  • Uitgaande van een levensduur van 15 jaar en een jaarlijkse productie van 500 cultivators met glijlagers
  • Gemiddelde arbeidskosten voor werknemers in Duitsland: €45.240 bij 2.080 uur per jaar
  • Ca. 91.500 graafmachines in de EU, >20% in Duitsland, >18.300 radiaal gelagerde graafmachines
  • Aanname van ca. 80,52 ton smeermiddel
  • Gemiddelde arbeidskosten voor werknemers in Duitsland: €45.240 bij 2.080 uur per jaar
  • Meer dan 160 Heineken locaties wereldwijd maken gebruik van transportbanden, waardoor ca. 20 ton smeermiddel wordt bespaard
  • Gemiddelde arbeidskosten per werknemer in Duitsland: €45.240 bij 2.080 uur per jaar