Verander van taal :
Winnaar: iF Design Award 2022 en Red Dot Design Award 2022
De telescopische triflex® R TRX combineert de triflex® R kabelrups en het retractiesysteem in één. De combinatie maakt een ruimtebesparende installatie mogelijk met een compensatie tot wel 40% van de kabelrupslengte. De lengtecompensatie voorkomt ook lusvorming bij de robot. De ronde vorm van het 'easy'-ontwerp is zeer veerkrachtig en maakt het mogelijk om kabels met een harnas gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen.
Start animatie met de afspeelknop en wijzig de kijkhoek met de muis

Omdat kabels of slangen niet in dezelfde mate kunnen worden verlengd als de kabelrups, worden ze volgens een specifiek principe in de TRX geplaatst. (zie foto rechts) Daarnaast worden de kabels en slangen in het midden van de TRX vastgezet zodat ze niet uit positie komen als aan de kabelrups wordt getrokken.
Dankzij de speciale plaatsing van de kabels en hun extra trekontlasting in het midden van de TRX kan de vulling de lengtecompensatie van de kabelrups gemakkelijk aan.
bovenste kabelrups: kabels/slangen zoveel mogelijk op een haspel gewikkeld
middelste kabelrups: kabels/slangen half afgerold van haspel
onderste kabelrups: kabels/slangen worden volledig in de TRX opgerold

De triflex® R TRX in het igus testlaboratorium
De TRX ondergaat momenteel de laatste testfase in ons eigen testlaboratorium. De afbeelding toont de TRE.60.B maat, waarin de TRX het eerst beschikbaar zal zijn.
De eerste 7-8 kabelrupsschakels (beginnend bij as 6) zijn normale schakels van TRE.60.087.0.B. De rest van de kabelrups is gemaakt van de nieuwe telescopische TRX kabelrups.
Zou u het live willen zien? Maak dan een virtuele afspraak op onze digitale beursstand.



Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur