Kabelrupsen en kabelrups-systemen rechtstreeks van de fabrikant

Energy chains from igus® in the online shop

Kabelrupsen webshop

To the online shop
Energy chain configurator

Kabelrups configuratie

Go to the configurators
Energy chains wiki

Kabelrups wiki

To the information area
Types of movement

type beweging

Go to types of movement

Wat zijn kabelrupsen?

Welke kabelrups is er?

Kleine kabelrupsen

Kleine kabelrupsen

Middelgrote kabelrupsen

Middelgrote kabelrupsen

Grote kabelrupsen

Grote kabelrupsen

Voor robots

Kabelrupsen voor robots

Bescherming tegen vuil en spanen

Kabelrupsen voor bescherming tegen vuil en spanen

Voor lange rijwegen

Kabelrupsen voor lange rijwegen

Voor speciale omgevingen

Kabelrupsen voor speciale omgevingen

Complete kabelrupssets

Complete kabelrupssets

Alle kabelrupsen en accessoires

Overzicht van alle kabelrupsen
Garantie

Meer informatie
Montage-instructies

Meer informatie
 Interactieve 3D-modellen ontdekken

Naar de 3D-modellen
chainflex kabels

Koop kabels

Laat je inspireren - voorbeelden uit de praktijk

Polyvalente zaal bij HUNGEXPO
BANG platentransportkraan
Alle toepassingen
"Na tien jaar kunnen we zeggen dat we zeer goede ervaringen hebben met het product. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Bediening en onderhoud worden tot een minimum beperkt. We stellen ons tevreden met een visuele inspectie en tot nu toe is de werking uitstekend."

Dirk Eickmeyer

Wasser- und Schifffahrtsamt (Water- en scheepvaartautoriteit) Wilhelmshaven

We waren overtuigd door het feit dat het hele kabelrups-systeem zeer compact is. Aan de andere kant is de kunststof kabelrups veel lichter dan een stalen kabelrups. Je hebt minder krachten nodig om ze van het ene uiteinde van de brug naar het andere te trekken.

Joury van Gijseghem

Projectmanager DEME

Sinds de levering heeft het igus energievoorzieningssysteem probleemloos gewerkt en slechts minimaal onderhoud nodig gehad. Hierdoor hebben we enorm bespaard op arbeid en materialen.

Zhang Quan

Hoofd van de ontwikkelingsafdeling van SWS

Overal waar de onderhoudsvrije en smeervrije producten van igus kunnen worden gebruikt, installeer ik ze. Ze zijn betaalbaar, duurzaam, eenvoudig en werken zelfs in vuile omgevingen.

Ingmar Roosileht

Bestuurslid en werktuigbouwkundig ingenieur, Aramet OÜ

Hoewel ze al meer dan twee jaar in gebruik zijn, vertonen ze nog steeds geen tekenen van slijtage. De energievoorzieningssystemen worden maandelijks gecontroleerd. Hier kunnen we zien dat er tot nu toe geen slijtage zichtbaar is.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

Hoofd onderhoudstechniek bij AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH

guidelok swing GLO.S - zelfklevende versie

Bestel kabelrups sample

Kabelrups-sample

Tips voor energietoevoersystemen

Wat zijn de voordelen van kabelrupsen?

3D CAD-portaal

3D CAD

Geschikte kabels voor kabelrupsen

Slimme onderhoudsoplossingen voor kabelrupsen

Overige informatie over kabelrupsen

Download energy chain catalogue
Order free printed catalogue
Test laboratory for igus® energy chains
To the test laboratory
Recycling programme for energy chains
Go to recycling programme
Online energy chain seminar
Go to the online seminars

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop