Verander van taal :

drygear planetaire tandwielkasten zijn ontworpen voor industriële, robot- en automatiseringstoepassingen waarbij precisie, betrouwbaarheid en belastbaarheid vereist zijn. Hun compacte ontwerp combineert een hoge vermogensdichtheid met een minimale benodigde ruimte en maakt een efficiënte overbrenging van een hoog koppel mogelijk.
Dankzij het gebruik van igus motion plastics werken de tandwielkasten geruisloos en onderhoudsvrij – volledig zonder smering. Daardoor zijn ze niet alleen efficiënt, maar ook buitengewoon duurzaam. De lage wrijving en de minimale speling zorgen voor nauwkeurige bewegingen en een hoge herhaalbaarheid, wat onmisbaar is voor complexe en veeleisende besturingssystemen.
drygear planetaire tandwielkasten zijn universeel inzetbaar en geschikt voor aansluiting op diverse NEMA-motoren. Hierdoor kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in een breed scala aan aandrijfconcepten.

PTFE-vrije producten winnen aan belang naarmate de milieueffecten van PFAS steeds meer onder de aandacht komen en er wordt gesproken over mogelijke regelgeving. Om aan de eisen van de industrie te voldoen en tegelijkertijd het milieu te beschermen, ontwikkelen we innovatieve alternatieven zonder "forever chemicals". Onze PTFE-vrije planetaire tandwielkasten behoren tot deze toekomstgerichte oplossingen. Met deze producten stimuleren we zowel technologische vooruitgang als duurzame benaderingen in de sector.
De planetaire tandwielkasten van drygear bieden een efficiënte en onderhoudsvrije oplossing voor het nauwkeurig doseren van lijm. In deze toepassing drijft de tandwielkast een wormwiel aan dat de lijm gelijkmatig en nauwkeurig op printplaten aanbrengt. Zes stations zijn synchroon op een draairing geplaatst, waardoor een continu proces mogelijk is. Aangevuld met motoren, besturingssystemen en kabels levert dit een perfect op elkaar afgestemde oplossing op voor uiterst nauwkeurige doseer- en assemblageprocessen.

Als materiaal, zoals filament, nauwkeurig van de ene rol naar de andere moet worden gewikkeld, is een betrouwbare aandrijfoplossing van cruciaal belang. De combinatie van een planetaire tandwielkast en een NEMA23 motor zorgt voor een constant koppel en zuivere resultaten. In combinatie met geschikte besturingssystemen en kabels ontstaat zo een oplossing die naadloos kan worden geïntegreerd in uw automatiseringstaken.

Onze motor tandwielkast kit biedt een efficiënte, ruimtebesparende en direct integreerbare aandrijfoplossing voor lineaire rijwegen en transportbandbewegingen. Dankzij de combinatie van een NEMA23 motor en een planetaire tandwielkast is deze oplossing ideaal voor pick & place toepassingen, transportsystemen of sorteerprocessen. In combinatie met besturingssystemen en kabels van igus krijgt u een nauwkeurige en op elkaar afgestemde totaaloplossing voor optimale automatisering.

De drygear planetaire tandwielkast biedt een onderhoudsvrije, smeervrije aandrijfoplossing van hoogwaardige kunststof – ideaal voor draaikransen of afvulinstallaties in de voedingsmiddelen-, verpakkings- en farmaceutische industrie. Het is licht, voordelig en direct leverbaar. In combinatie met NEMA23 motoren maakt het systeem nauwkeurige en dynamische bewegingen mogelijk. Aangevuld met motoren, besturingssystemen en kabels van igus krijgt u een complete oplossing.

Onze drygear planetaire tandwielkasten bieden een betrouwbare, onderhoudsarme oplossing voor montageprocessen met een vastgesteld koppel – kostenefficiënt en direct leverbaar. Dankzij tribo kunststoffen zorgen ze voor een constante koppeloverbrenging. Met NEMA23 motoren is het systeem bij uitstek geschikt voor montagehulpmiddelen en schroeftoepassingen. Aangevuld met besturingssystemen en kabels van igus® krijgt u een perfect op elkaar afgestemde totaaloplossing.

De drygear Evoloid tandwiel met een overbrengingsverhouding van 18:1 biedt de ideale oplossing voor een nauwkeurige en gecontroleerde positionering van sensoren – compact, efficiënt en direct integreerbaar. Het maakt soepele lineaire bewegingen met een hoge positioneringsnauwkeurigheid mogelijk, ideaal voor inspectie-, meet- of sorteerprocessen. In combinatie met een lineaire eenheid en componenten uit het igus assortiment krijgt u een perfect op elkaar afgestemde totaaloplossing voor automatiseringstaken.