Maten voor de PRT-04

Lichter, compacter, kosten-effectiever

Productafbeelding PRT-04
  • bespaart minstens 50% installatieruimte
  • tot 20% goedkoper en
  • 60% lichter dan de PRT-01
  • Verkrijgbaar met diameters van 50 mm tot 300 mm
  • Slijtvaste, smeer- en onderhoudsvrije iglidur® schuifelementen
  • Externe tandwieloverbrenging in 4 varianten
  • Interne vertanding versus externe vertanding: Door de vertanding aan de binnenkant van het lager te hebben, kan installatieruimte worden bespaard.
  • Hoekaanslag met instelbare limiet
  • Klikfunctie mogelijk in verschillende posities met behulp van een mechanische pen
  • Gebruik van F2-schuifelementen om elektrostatische oplading te voorkomen. Goed bestand tegen media en temperaturen, kan ook worden gebruikt in vochtige omgevingen.
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

ideaal voor kleine inbouwruimtes

PRT toepassing
PRT app

We helpen u graag

Nu contact opnemen
PRT contact

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop