Klein maar krachtig ... de gemakkelijkste toegang tot de wereld van sensoren

slimme kunststoffen doe-het-zelfgereedschap
Verbeter techniek
  • Verbeter de kwaliteit van uw eigen producten en processen op basis van gegevens
  • Directe aansluiting op het fabrieksbesturingssysteem (PLC) mogelijk via potentiaalvrije contacten
Verlaag kosten
  • Kosteneffectiever en snellere toegang tot de wereld van sensoren; ook geschikt voor smart factory concepts
  • Voorkom ongeplande stilstand dankzij conditie gebaseerde datastromen
Bewijs
  • Bewezen gebruik gedurende vele jaren in het 3.800 m² grote testlaboratorium van igus.
Duurzaamheid
  • Goedkope sensoren besparen dure productontwikkelingskosten
  • Conditiegebaseerd onderhoud voorkomt onnodige of voortijdige vervanging van producten

Huidig overzicht van DIY-Tools:

Rotatiesensor

  • Toepassing: Meting van de uitschuiflengte
  • Onderdeelnummer: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Gevoeligheid: 9 omwentelingen
  • Uitgangssignaal: 4-20 mA

Lineaire sensor

  • Toepassing: Positiedetectie / rijweg systeem op 10 mm geperforeerde rail
  • Onderdeelnummer: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Uitgangssignaal: TTL 5 V
  • Spanning: 5 V DC

Communicatiemodule

  • Toepassing: Datadistributie
  • Onderdeelnummer: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: ESP 32 microprocessor
  • Uitgangssignaal: TTL 5V
  • Connectiviteit: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Rotatiesensor

  • Toepassing: Meting van rotatiebewegingen
  • Onderdeelnummer: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Gevoeligheid: 29 stappen
  • Uitgangssignaal: TTL 5V

Lineaire sensor

  • Toepassing: Rijweg systeem voor lineaire geleidingen
  • Onderdeelnummer: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Uitgangssignaal: TTL 5V

Industriële pc

  • Toepassing: Gegevensanalyse en verwerking
  • Onderdeelnummer: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Connectiviteit: Wi-Fi, LAN, USB, M8
IoT-expert Richard Habering legt het gebruik en de voordelen uit van de nieuwe goedkope sensortechnologie met behulp van een mini-slijtagesensor.

Intelligente conditiebewaking succesvol gerealiseerd

i.Sense EC.P in gebruik

"Minder inspanning, hogere beschikbaarheid"

Overzicht van i.Sense voorbeelden

Wereldwijde klanttoepassingen


Infographic

Integratie in uw eigen netwerkomgeving

Alle conditiebewakingssystemen in één oogopslag in de brochure

Overzicht van smart plastics

  • Conditiebewaking (i.Sense)
  • Systemen voor conditiebewaking
  • Voordelen van conditiebewakingssystemen
  • Toepassingsvoorbeelden van conditiebewaking
  • Voorspellend onderhoud (i.Cee)
  • Systemen voor voorspellend onderhoud
  • Voordelen van voorspellende onderhoudssystemen
  • Toepassingsvoorbeelden voor voorspellend onderhoud
  • Datastromen in moderne smart factory concepts

Informatie ...

Nieuwscatalogus: 2023 smart plastics nieuws

... probeer het ...

slimme 3D-data

... realiseren

Koop nieuwe producten van smart plastics in de igus® webshop.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop