igubal - Technische gegevens

toepassingsgebieden

Temperatuurgrenzen voor igubal® lagerelementen

Treksterkte van stanguiteinde
Toepassingstemperatuur in °C
StandardHT versieVoedsel
Minimum-30-40-30
Max. lange termijn+80+200+100
Maximum, korte termijn+120+240+110

Toleranties

stopmeter

Toleranties op de binnendiameter van de bolvormige kogel

Nominale afmeting [mm]Tolerantie
Gatkaliber valtGatkaliber blijft hangen
0-3x.01x.05
> 3 tot 6x.02x.07
> 6 tot 10x.02x.08
> 10 tot 18x.03x.10
> 18 tot 30x.04x.12
> 30 tot 50x.05x.15

Mediabestendigheid

  • + Bestendig
  • 0 voorwaardelijk bestendig
  • - instabiel

Chemische bestendigheid van igubal® lagerelementen

GemiddeldWeerstand
StandardHT versieVoedsel
Alcoholen+ tot 0+
Koolwaterstoffen+++
Vetten, oliën zonder additieven+++
Brandstoffen++
Verdunde zuren 0 tot -+ tot 00 tot -
Sterke zuren-+ tot -
Verdunde alkalines+++
Sterke alkalines 0+

Verdere voordelen

Detecteerbaar

Radioactieve emissies

UV-bestendig

Belastingen

Schuifwrijvingscoëfficiënten en snelheden

Schroefdraadafstanden van het igubal®- stanguiteinde

SpindeldraadtypeSpoed [mm]
M 20,40
M 30,50
M 40,70
M 50,80
M 61,00
M 81,25
M 101,50
M 10 F1,25
M 121,75
M 12 F1,25
M 142,00
M 162,00
M 16 F1,50
M 181,50
M 201,50
M 202,50
M 221,50
M 242,00
M 272,00
M 302,00

Meer over igubal® sferische lagers

igubal®-winkel

Winkel

Naar de igubal® webshop
Tool

Gereedschap

Naar het igubal expertsysteem
Kennisbank

Kennisbank

Ga naar knowledge base

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop