igubal sferische bal

Sferische kogels

Onze materialen voor bolvormige kogels

Sferische kogel W300
  • Maatseries: K en E
  • Materiaal kogel: iglidur W300
  • Standaard materiaal
Sferische kogel R
  • Maatseries: K en E
  • Materiaal kogel: iglidur R
  • Slijtvast
Sferische kogel X
  • Dimensionale series: K en E
  • Materiaal bolvormige kogel: iglidur X
  • Voor hoge temperaturen
Sferische kogel F
  • Dimensionale series: K en E
  • Materiaal bolvormige kogel: iglidur J
  • Lage vochtopname
Sferische kogel J-GT
  • Serie afmetingen: K en E
  • Materiaal bolvormige kogel: iglidur J
  • Lage vochtopname
Sferische kogel J4
  • Maatseries: K en E
  • Materiaal kogel: iglidur J4
  • Bijzonder kosteneffectief
Sferische kogel J4V
  • maatserie: E gebaseerd op DIN ISO 12240
  • Materiaal kogel: iglidur J4V
  • Spelingvrij, voorgespannen
Sferische kogel A181
  • Maatseries: K en E
  • Materiaal bolvormige kogel: iglidur A181
  • Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
Sferische kogel FC180
  • Maatseries: K en E
  • Materiaal bolvormige kogel: iglidur FC180
  • Detecteerbaar
Sferische kogel UW
  • maatserie: E gebaseerd op DIN ISO 12240
  • Materiaal bolvormige kogel: iglidur UW
  • Voor onderwatertoepassingen
Sferische kogel, roestvaststaal
  • Maatseries: K en E
  • Bolvormig kogelmateriaal: roestvrij staal
  • Bijzonder robuust
igubal vraag

Wanneer neem ik ze?

  • Als je onderhoudsvrij materiaal nodig hebt
  • Als onderdelen uit de maatseries E en K moeten worden gemonteerd
  • Als verschillende iglidur-materialen getest moeten worden
  • Als een hoge druksterkte vereist is
  • Als een hoge flexibiliteit vereist is
  • Kogellagers vervangen in metalen behuizingen

Wanneer moet ik ze niet innemen?

  • Bij temperaturen hoger dan +250 °C
  • Als afmetingen van meer dan 50 mm vereist zijn
  • Als er draaisnelheden van meer dan 0,5 m/s moeten worden bereikt

Meer over igubal® sferische lagers

igubal®-winkel

Winkel

Tool

Gereedschap

Kennisbank

Kennisbank

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop