igubal® behuizingsmateriaal

Overzicht igubal Behuizing

igumid G

igumid G
De allrounder
  • Standaard materiaal behuizing
  • Bijzonder slagvast
  • Geschikt voor langdurige temperaturen tussen -40 °C en 120 °C

iguton G

iguton G
Voor hoge temperaturen
  • Bijzonder bestand tegen hoge temperaturen
  • Zeer goede chemische weerstand
  • Langdurig geschikt voor temperaturen tussen -40 en 200 °C

igumid FC

igumid® FC
Voor de voedingsindustrie
  • Gemaakt van materialen die voldoen aan FDA en EU 10/2011
  • Detecteerbaar
  • Geschikt voor langdurig gebruik bij temperaturen tussen -30 °C en 100 °C

Meer over igubal® sferische lagers

Sample dozen

Sample dozen

Naar de igubal® sample dozen
Nieuwe producten

Nieuwe producten

Naar onze nieuwe producten
Kennisbank

Kennisbank

Ga naar knowledge base

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop