Verander van taal :

De igubal Food Contact (FC) serie biedt FDA-conforme hoogwaardige kunststoffen voor gebruik in voedselverwerkende fabrieken. Deze lagers voorkomen productcontaminatie, hebben geen extra smeermiddel nodig en kunnen gemakkelijk worden gesteriliseerd met hete stoom. Ze zijn bestand tegen reinigingsmiddelen, chemicaliën en alcohol. Door de blauwe kleur zijn ze gemakkelijk te herkennen en dankzij detecteerbare additieven kunnen zelfs de kleinste fragmenten gelokaliseerd worden.
Visueel en magnetisch detecteerbaar
FDA- en EU10/2011-conform
Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
Smering en onderhoudsvrij

Tot 40% goedkoper dan roestvrijstalen oplossingen
dan roestvrijstalen oplossingen

Wil je de kwaliteit van onze producten met eigen ogen zien? Dan bent u van harte welkom om een gratis sample bij ons te bestellen!

Ben je bekend met onze producten en wil je het aanbod in de online shop bekijken of direct bestellen?

In slechts drie stappen kunt u de parameters van uw toepassing gebruiken om geschikte productaanbevelingen te bepalen, inclusief levensduur.
Hier vindt u de belangrijkste informatie, technologieën, vragen en antwoorden over igubal gewrichtslagers.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur