Verander van taal :
Het laden en ontladen van machines kan efficiënt worden geautomatiseerd met handlingrobots. De robotsystemen pakken componenten nauwkeurig en betrouwbaar op en plaatsen ze in de gewenste machine. Onze verschillende robotkinematica bieden u maximale flexibiliteit bij het opzetten van uw automatiseringsoplossing en maken snelle en betrouwbare machineassemblage mogelijk. Het robotbesturingssysteem kan rechtstreeks in het systeem worden geïntegreerd via Modbus TCP/IP of apart worden uitgevoerd via digitale in- en uitgangen. Als u vragen hebt, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.
In deze toepassing werd de handling van de componenten geautomatiseerd. De robotarm robolink® laadt en ontlaadt de machine volledig automatisch. Dankzij het gebruik van waterdichte verbindingen is spatwater geen probleem.
3D printen is langzaam en tijdrovend. Het proces kan worden opgeschaald door automatisering. De gebruiker hoeft niet in te grijpen om onderdelen te verwijderen en een nieuw printproces te starten. Dit maakt het proces sneller, vooral voor korte printprocessen.
Om printplaten elektrisch te kunnen testen, moeten ze eerst in het testsysteem worden geplaatst. Als er een defect wordt gedetecteerd, wordt de printplaat onmiddellijk geweigerd. Dit volledig geautomatiseerde laad- en losproces elimineert de mogelijkheid van menselijke fouten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur