Verander van taal :
Landbouwrobots worden gebruikt voor het autonoom verbouwen van velden of voor binnenlandbouw. Of het nu gaat om een oogstrobot voor het automatisch oogsten van komkommers, het verbranden van onkruid zonder pesticiden of landbouw op verticaal niveau in gesloten ruimtes. Landbouwrobots zijn een technologie van de toekomst die duurzame landbouw en massaproductie van plantaardige en dierlijke producten in stedelijke gebieden mogelijk maakt. De kleine hoeveelheid land die nodig is om groenten en fruit te verbouwen is slechts een van de voordelen van verticaal boeren. Conventionele landbouwgrond wordt ontlast, gesloten systemen besparen water en er kan het hele jaar door geteeld en geoogst worden. Slimme teelt op hoogte biedt veel mogelijkheden voor automatisering.
Voor deze toepassing was hightech, zeer nauwkeurige en betrouwbare apparatuur nodig. De onderdelen moeten bestand zijn tegen stof en vuil en mogen niet veel wegen.
Vies en voor veel mensen geassocieerd met een gevoel van walging: Wormen kweken. De groeiende vraag naar deze kleine roze vriendjes neemt voortdurend toe en daarmee ook de vereiste productiecapaciteit. Om dit op te vangen heeft SUPERWURM zich consequent gericht op Low Cost Automation.
Een volledig geautomatiseerd systeem voor het kweken van groenten en kruiden. Het systeem is ontworpen binnen in een container.
Van het planten van de zaden tot het bewateren en oogsten, het is een volledig autonoom systeem.
Heb je hulp nodig bij de productselectie of je project? Je kunt ons via deze kanalen bereiken:
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur