Verander van taal :
De snelle ontwikkeling van digitalisering verandert productieprocessen fundamenteel en vereist daarom nieuwe vaardigheden en competenties. Het is daarom belangrijk dat de specialisten en managers van morgen voorbereid zijn op de nieuwe uitdagingen. Dit is precies waar het Low Cost Automation trainingsprogramma om de hoek komt kijken, omdat praktische relevantie gegarandeerd is. De reden hiervoor is dat robots die ontwikkeld en geproduceerd zijn voor de industrie gebruikt kunnen worden in de trainingen. Dit zorgt voor een naadloze introductie in industriële robotica. Daarnaast veiligheid, omdat igus® producten CE-conform zijn en dus voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en tot slot kosteneffectieve oplossingen, of het nu gaat om losse componenten om zelf te bouwen of complete systemen - pas de omvang van de oplossing aan uw eisen aan.
FH Aachen heeft het demonstratiemodel "CMC - Car Manufacturing Cube" ontwikkeld voor de Industry 4.0 modelfabriek. Het project richt zich op de presentatie van Industrie 4.0 ideeën, ontwikkelingen en oplossingen met behulp van industriestandaard automatiseringscomponenten.
Met veel toewijding en oog voor detail hebben studenten van de Bielefeld University of Applied Sciences het bekende en competitieve opruimspel Make 'n' Brake vertaald naar de wereld van de robotica. Dankzij de gebruikte knikarmrobot bootst de robot precies een toren na.
Het mobiele robotsysteem met een grijphand die wordt bestuurd door een handschoen is afkomstig van een afstudeerscriptie aan de HTBLuVA Salzburg. De toepassingsgebieden zijn veelzijdig en locatieonafhankelijk.
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur