Verander van taal :

Cleanroomrobots zijn ontworpen voor productieomgevingen die een hoge mate van reinheid en een lage uitstoot van deeltjes vereisen. Dergelijke vereisten zijn bijvoorbeeld te vinden in de voedingsindustrie, medische technologie of bij de productie van halfgeleiders.
Cleanroomrobots van igus zijn gebaseerd op DIN EN ISO 14644-1 en DIN EN ISO 14644-14. igus heeft samengewerkt met het Frauenhofer IPA om op het bedrijfsterrein een cleanroom te bouwen die voldoet aan de vereiste normen. Het voordeel van een cleanroomlaboratorium in het centrum van de productie is duidelijk: igus kan de robots snel en gemakkelijk testen voor gebruik in verschillende cleanroomtoepassingen en cleanroomklassen.
De ISO-cleanroom conformiteit volgens DIN EN ISO 14644-1 en DIN EN ISO 14644-14 van de Cobot ReBeL werd getest door een pick-and-place-toepassing te simuleren met een 6-assig model. Een laminaire luchtstroomkast (LAF-box) diende als testomgeving. De deeltjesemissies werden gemeten met een realistische pick-and-place-toepassing van een klant. Het meetpunt bevond zich onder de uitgang van de derde as.
Resultaat: De ReBeL werd getest onder verschillende belastingen en snelheden, maar deze hadden geen invloed op de classificatie: ISO cleanroomklasse 4 uit 9 werd altijd behaald. Dit betekent dat de robot vaak ook geschikt is voor gebieden waar hoge eisen gelden, zoals voedselverwerking of laboratoriumtoepassingen.