Lineaire robotsystemen

drylin® XYZ lineair robotsysteem
  • Belastbaarheid: 50N
  • Herhalingsnauwkeurigheid: 0,8 mm
  • Max. zaad: 0,5m/s
  • Max. versnelling: 1,5m/s²
  • Werkgebied: 3000 x 3000 x 750mm
Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

igus lineaire robots in de toepassing

Lineair robotsysteem automatiseert onderzoekstaken

igus lineaire portaalrobots in het laboratorium

Lineaire robot voor onderhoudsvrij reinigingssysteem

igus lineaire robot in reinigingsmachine

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop