drylin® R - Technische informatie

Tabel met materiaalgegevens

Algemene eigenschappenUnitiglidur Jiglidur Xiglidur J200Testmethode
Dichtheidg/cm³1.491,441,72
Kleurgeelzwartdonkergrijs
Max. vochtopname bij +23°C/50% ruimtevochtigheid% gewicht0,30,10,2DIN 53495
Maximaal vochtopname% gewicht1,30,50,7
Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch tegen staalµ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
pxv waarde, max. (droog)MPa x m/s0,341,320,33
Mechanische eigenschappen
BuigmodulusMPa2.4008.1002.800DIN 53457
Buigsterkte bij 20°CMPa7317058DIN 53452
Compressieve sterkteMPa6010043
Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)MPa3515023
Shore D hardheid748570DIN 53505
Fysieke en thermische eigenschappen
Max. langdurige toepassingstemperatuur°C+90+250+90
Max. kortstondige toepassingstemperatuur°C+120+315+120
min. toepassingstemperatuur°C-50-100-50
Thermische geleidbaarheid[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Elektrische eigenschappen
Specifieke overgangsweerstandΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
OppervlakteweerstandΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Algemene eigenschappenUnitiglidur E7iglidur A180Testmethode
Dichtheidg/cm³1,051,46
Kleurdonkergrijswit
Max. vochtopname bij +23°C/50% ruimtevochtigheid% gewicht0,10,2DIN 53495
Maximaal vochtopname% gewicht0,11,3
Glijdende wrijvingscoëfficiënt, dynamisch tegen staalµ 0.05-0.23
pxv waarde, max. (droog)MPa x m/s 0,31
Mechanische eigenschappen
BuigmodulusMPa1,4772.300DIN 53457
Buigsterkte bij 20°CMPa2288DIN 53452
Compressieve sterkteMPa78
Maximaal aanbevolen oppervlaktedruk (20°C)MPa1828
Shore D hardheid6176DIN 53505
Fysieke en thermische eigenschappen
Max. langdurige toepassingstemperatuur°C+70+90
Max. kortstondige toepassingstemperatuur°C+90+110
min. toepassingstemperatuur°C-50-50
Thermische geleidbaarheid[W/m x K]0,25ASTM C 177
Thermische uitzettingscoëfficiënt (bij 23°C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Elektrische eigenschappen
Specifieke overgangsweerstandΩcm< 1012DIN IEC 93
OppervlakteweerstandΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - Vergelijking van de toelaatbare dynamische belasting met dezelfde diameter

Diagram met vier dalende lijnen A tot D in een logaritmische grafiek.

drylin® R lineair glijlager

Glijlager op een machineas met vergroot detail in een cirkel.

Vuil, stof, vezels

Hand stelt een glijlager op een lineaire as af.

Gedeelde lineaire lagers

Een lineaire geleiding wordt in een houder geplaatst.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop