drylin® W - Technische gegevens

TypeSledelengte [mm]Breedte glijbaan [mm]Coei [N]Coz [N]Mos [Nm]Moei [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Glijlagerelementen met geleidingsprofiel voor drylin W.
Schema van een drylin W lineaire geleiding met krachten en momenten in X-, Y- en Z-richting.
Schema van een drylin W lineaire geleiding met krachten en momenten in X-, Y- en Z-richting.
Maat 6 [mm]Maat 10 [mm]Maat 16 [mm]Maat 20 [mm]
Enkelvoudige rail, rond---
Enkele rail, vierkant----
Dubbele rail, rond---
Dubbele rail, vierkant--
Compleet systeem----

F x v grafiek, max. Toelaatbare dynamische belasting (4 lagersysteem)

Diagram met vijf gekleurde lijnen A tot E die op een logaritmische Y-as naar rechts dalen.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop