drylin® T - Systeemontwerp, horizontaal, 1 rail en 1 trolley

Stap 2:

Variant:1 spoor1 trolley
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy< 5 Zm
sz<5 Zm

Stap 3:

Horizontale inbouw van een drylin T-profiel met kracht- en richtingsassen Fx, Fy en Fz.
Horizontale inbouw van een drylin T-profiel met kracht- en richtingsassen Fx, Fy en Fz.

3,1

Fa1 = μ / (1 - 2μ K3) · Fs.

3,2

Fa2 = (2μK7 / (1−2μK3)) · Fs.

3,3

Formule voor het berekenen van F_a3 met een breuk en F_s.
Fa = MAX (Fa1, Fa2, Fa3).

Variabelen in de berekeningen

Fa:aandrijfkracht[N]
Fs:Massakracht[N]
Fy, Fz:Draagbelasting in y- of z-richting[N]
sx, sy, sz:Afstand van de traagheidskracht in x-, y- of z-richting[mm]
ay, az:Afstand van de aandrijfkracht in y- of z-richting[mm]
weer:Afstand tussen de wagons op een rail[mm]
LX:Grootte-afhankelijke constante[mm]
Zm:Grootte-afhankelijke constante[mm]
Y0:Grootte-afhankelijke constante[mm]
b:Afstand tussen de geleiderails[mm]
µ: wrijvingscoëfficiënt, µ = 0 voor statische belastingen, µ = 0,2 voor dynamische belastingen
ZW:Aantal geleiders per rail

Stap 4:

4,1

Formule voor Fymax-berekening met Zw, fs, k4, k7 en Fa.

4,2

Formule voor Fzmax met 4Fa K3 gedeeld door Zw².

De constante waarden

BestelnummerLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-254125 19,0
TW-01-30492921,5

Coëfficiënten

1 rail, 1 trolley
K1|(ay+Y0)/Lx|.
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|.
K7|sz/Zm|

Stap 5:

Maximaal toelaatbare belasting

BestelnummerFymax, Fzmax [N]
TW-01-152.000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

Stap 6:

Toegestane glijsnelheid als functie van de centrale lagerbelasting voor TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 en TW-01-30.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop