Klemhouder met een voor RAM Mounts geoptimaliseerde klemming en gatenpatroon

Flexibele aanpassingen aan het monitor- en besturingssysteem voor moderne bestuurderscabines

drylin® W-lineaire geleider met gestandaardiseerde RAM-gatenpatronen

  • Aanpasbaar – rechte of gebogen rails, verschillende inbouwmaten en integratie van e-chains® voor een overzichtelijke kabelgeleiding
  • Rails tot 4.000 mm, tot op de millimeter nauwkeurig, met of zonder bevestigingsgatenpatroon, verkrijgbaar in een zilverkleurige of zwarte geanodiseerde afwerking
  • RAM als industriestandaard – veel beeldschermen zijn al compatibel met RAM en passen op de igus®-slede
  • 100% smeermiddelvrij, ideaal voor schone cabine omgevingen

Voordelen van de nieuwe drylin® W × RAM-oplossing

Smeermiddelvrij en schoon

Trillingsdempend en geluidsarm

Flexibel gebruik

Direct compatibel: drylin® W-lineaire geleider met gestandaardiseerde RAM-gatenpatronen

Een sterk team: igus en RAM Mounts Duitsland

Twee mannen presenteren een RAM Mounts-product in een industriële hal.
Banner met vraagpictogram en portret van een man.

Vraag onze expert naar dit nieuwe product!

Whitepaper drylin met een geopend document over lineaire geleidingen en glijlagers.

Whitepaper downloaden

drylin-overzicht met verschillende productvoorbeelden en een verpakkingssymbool.

Samples lineaire techniek

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop