igus®- testmethode en ontwerptip

ontwerptip voor drylin® R lineaire lager

igus® testmethode voor het bepalen van de tolerantie van drylin® lineaire glijlagers

Bestelnummer Testkracht [N]Øi testbehuizingmin. lager Øi (steekmaat vrij)Max. lager-Øi (pluggen hangen)
JUM-01/02-100,98112.000 mm10.030 mm10.070 mm
JUM-01/02-121,37314.000 mm 12.030 mm12,070 mm
JUM-01/02-161,86418.000 mm16.030 mm16.070 mm
JUM-01/02-202,64923.000 mm20.030 mm20.070 mm
JUM-01/02-253,72928.000 mm25.030 mm25.070 mm
JUM-01/02-304,80734.000 mm30.040 mm30,09 mm
JUM-01/02-407,06344.000 mm40.040 mm40,09 mm
JUM-01/02-509,81055.000 mm50.050 mm50,100 mm
JUI-01-060,9810,4684 inch0,3768 inch0,3776 inch
JUI-01-081,3730,5934 inch0,5016 inch0,5024 inch
JUI-01-101,8640,7184 inch0,6268 inch0,6276 inch
JUI-01-122,6490,8747 inch0,7516 inch0,7524 inch
JUI-01-163,7291,1247 inch1,0016 inch1,0024 inch
JUI-01-204,8071,4058 inch1,2520 inch1,2531 inch
JUI-01-247,0631,6558 inch1,5020 inch1,5031 inch
JUI-01-329,8102,1870 inch2,0024 inch2,0039 inch
RJM-01-080,98116.000 mm8,025 mm8,061 mm
RJM-01-100,98119.000 mm10,025 mm10,061 mm
RJM-01-121,37322.000 mm12,032 mm12,075 mm
RJM-01-161,86426.000 mm16,032 mm16,075 mm
RJM-01-202,64932.000 mm20.040 mm20,092 mm
RJM-01-253,72940.000 mm25.040 mm25,092 mm
RJM-01-304,80747.000 mm30.040 mm30,092 mm
RJM-01-407,06362.000 mm40.050 mm40,112 mm
RJI-01-060,9810,6250 inch0,3762 inch0,3776 inch
RJI-01-081,3730,8750 inch0,5013 inch0,5030 inch
RJI-01-101,8641,1250 inch0,6265 inch0,6282 inch
RJI-01-122,6491.2500 inch0,7516 inch0,7536 inch
RJI-01-163,7291,5625 inch1,0035 inch1,0056 inch
RJI-01-204,8072,0000 inch1,2520 inch1,2544 inch
RJI-01-247,0632,3750 inch1,5020 inch1,5044 inch
RJI-01-329,8103,0000 inch2,0024 inch2,0053 inch
RJ260(U)M-02-121,37319.000 mm12,032 mm12,084 mm
RJ260(U)M-02-161,86424.000 mm16,032 mm16,084 mm
RJ260(U)M-02-202,64928.000 mm20.040 mm20.100 mm
RJ260(U)M-02-253,72935.000 mm25.040 mm25.100 mm
XUMO-01-100,98112.000 mm9,98 mm10,02 mm
XUMO-01-121,37314.000 mm12,02 mm12,06 mm
XUMO-01-161,86418.000 mm16,02 mm16,06 mm
XUMO-01-202,64923.000 mm20,03 mm20,07 mm
XUMO-01-253,72928.000 mm24,97 mm25,01 mm
XUMO-01-304,80734.000 mm29,96 mm30,01 mm
XUMO-01-407,06344.000 mm40,00 mm40,05 mm

Uitleg:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop