Verander van taal :
We garanderen onze kabels met een gerust hart tot 4 jaar, omdat we betrouwbare voorspellingen kunnen doen over de levensduur van onze kabels op basis van meer dan 30 jaar ervaring in ons testlaboratorium van 3.800 m² en 700 parallelle tests.
De Chainflex® garantie is afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden die gelden voor de betreffende kabelfamilie. Deze bestaan uit parameters zoals temperatuur, bewegingstype, torsie, media-invloed en buigradius. De garantie is geldig tot 4 jaar of 100 miljoen dubbele slagen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Het aantal dubbele slagen dat onder de garantie valt, is afhankelijk van het type installatie en de kwaliteit van de kabel. Dit wordt beschreven in de huidige catalogus, in de gegevensbladen en in de levensduurcalculator.
| Cycli* | 5 miljoen | 7,5 miljoen | 10 miljoen |
|---|---|---|---|
| Temperatuur van/tot [°C] | Min. buigradius [Faktor x d] | Min. buigradius [Faktor x d] | Min. buigradius [Faktor x d] |
| -35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| -25/+90 | 5 | 6 | 7 |
| +90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*Hoger aantal dubbele slagen? Bereken de levensduur online
In deze tabel vindt u de technische parameters van de besturingskabel Chainflex® CF9. Als de kabel wordt gebruikt in overeenstemming met de opgegeven bedrijfsomstandigheden, geldt een gebruikersgerelateerde levensduurgarantie van 5, 7,5 of 10 miljoen dubbele slagen. De levensduur zelf kan aanzienlijk langer zijn.
Stel dat je een kabel met een diameter van 12 mm gebruikt in een energieketting met een radius van 100 mm. Dit resulteert in een buigfactor van 8,3 (100 mm/12 mm). Om een uitspraak te kunnen doen over de duurzaamheid, heb je de informatie nodig van de technische randvoorwaarden (temperatuur en aantal dubbele slagen). Uitgaande van een temperatuurbereik van -25/ +90 °C) met 8 x d, ligt de effectieve buigfactor boven de minimumgrens van 7. 10 miljoen dubbele slagen zijn gegarandeerd! Bij hogere of lagere temperaturen zou de vereiste factor voor dit garantieniveau 8,5 zijn, waardoor het aantal dubbele slagen zou dalen tot een gegarandeerde 7,5 miljoen slagen.
Deze uitspraken creëren betrouwbaarheid en planningszekerheid voor je hele systeem!
UL geverifieerd: chainflex® krijgt hoogste erkenning van wereldwijd gerespecteerde testorganisatie
igus® is het eerste Duitse bedrijf dat de belofte voor chainflex®-kabel heeft laten valideren. In een complex certificeringsproces bevestigde het Amerikaanse instituut "Underwriters Laboratories" de juistheid van de verklaring "igus ® 4 jaar chainflex® kabelgarantie en levensduurcalculator gebaseerd op 2 miljard testcycli per jaar". Hiermee is het in Keulen gevestigde bedrijf het eerste in Europa dat de juistheid van een reclameclaim laat bevestigen door een testinstituut. In de toekomst zal geen enkele chainflex-kabel® waar ook ter wereld de fabriek verlaten zonder het UL-marketinglabel met het unieke nummer B129699, dat verwijst naar igus®.
In totaal hebben 1044 van de meer dan 1350 kabels in het portfolio en uit voorraad leverbaar al een klassieke UL-goedkeuring. Dit is een voorwaarde voor een probleemloze ingebruikname van een systeem in de VS. De export van systemen naar Amerika zal dan ook probleemloos verlopen. De combinatie van UL-goedkeuring en UL-marketinglabel zorgt nu dubbel voor een soepele export.
Deze verklaringen creëren betrouwbaarheid en planningszekerheid voor uw hele investeringsproces; nog meer nu ze zijn bevestigd door een externe instantie! Lees hier alles over UL geverifieerd:


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur