verbrandingsgedrag-kabelrups

Brandgedrag van kabelrups met igumid® G en NB

Brandgedrag igumid® NB

  • UL94 classificatie - V2
  • VDE 0304 Deel 3/5.70 Classificatie - IIb
  • DIN 4102 Brandbaarheid van bouwmaterialen - B2
  • Informeer naar de beschikbare V0-varianten
easy chain

easy chain

  • Kosteneffectief
  • Ontvlambaarheidsklasse UL94-V2
  • Geschikt voor cleanroomtoepassingen
F17 kabelrupsserie

F17 kabelrupsserie

  • vuilafstotende buitencontour
  • Montagebeugel met geïntegreerde trekontlasting
  • Grote binnenhoogte, smalle buitenbreedte

Brandgedrag igumid® G

  • Testmethode VDE 0304 Deel 3/5.70
  • Test volgens UL94: Standaardbeproevingen voor brandbaarheid van kunststof voor onderdelen in apparatuur en toestellen - Classificatie: 94 H bij 3,2 en 1,6 mm dikte van de behuizing
  • Test volgens DIN 4102 Brandgedrag van bouwmaterialen en componenten - Classificatie: Bouwmateriaalklasse B 2
  • Speciale varianten met zelfdovende specificatie (UL94-V2 of UL94-V0) op aanvraag
E2/000 kabelrupsen

E2/000 kabelrupsen

  • Middelgroot en stabiel systeem
  • Voor lange rijafstanden tot 150 m
  • Eenvoudige installatie
E4.1 kabelrupsen

E4.1 kabelrupsen

  • Hoge stabiliteit dankzij "grip achteraan"
  • Rustige loop
  • Snelle montage

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop