Universele installatieset voor TRC + TRE veerstaven

De gemakkelijkste en snelste manier om een vezelstaaf te bevestigen

Universele montagesets voor glasvezelmodules
  • Dankzij de universele montageset kunnen de veerstangmodules in elke positie ten opzichte van de robotarm worden bevestigd
  • Gericht afplakken van storende randen en vermijden van kabellussen
  • triflex® Guide R dicht bij de robotarm of aan de zijkant van as 6 om maximale rotatiebewegingen mogelijk te maken
  • Maak snel en eenvoudig correcties, zelfs voor kleine programmawijzigingen
  • Speciale aansluitingen op korte termijn beschikbaar op aanvraag
  • Door de bevestiging van het triflex® kabelrupssysteem®, dat in alle assen verstelbaar is, kan de vezelstangmodule in veel posities ten opzichte van de robotarm worden vastgezet om de ideale resetpositie in te stellen.
Robot triflex®
Universele montageset gedemonteerd

Bijpassende veerstaven voor de universele montageset

triflex R veerstaaf
  • Richtingsvoorspanning zorgt voor constante afstand tot as 3-6 van de robot
  • Kan worden vergeleken met een hengel boven de robot
  • Genereert constante voorspanning in de lengte van 700 tot 2000 mm
  • Wordt geleverd als een voorgemonteerd geheel bestaande uit een triflex® R energieketting (TRC of TRE.B) en gemonteerde veerstangen
  • Geen haken aan de robot en minder slippen in vergelijking met losse kabelrups®
  • Automatische terugkeer van de triflex® R naar zijn oorspronkelijke positie

Montagehandleiding voor beide producten

  • Eenvoudige producten
  • snelle installatie
  • eenvoudige aanpassing van het systeem aan de toepassing
  • uit voorraad leverbaar
  • eenvoudig te bedienen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop