triflex® RS dresspack compacte universele module voor industriële robots

Universele module voor alle robotbewegingen

triflex R RS systeem

Toepassingsvoorbeeld

Retractiesysteem in toepassing
  • Standaardpakket voor alle toepassingen, kan direct worden geïnstalleerd
  • Terugtreksysteem geschikt voor de TRE- en TRC-energiekettingseries
  • Geschikt voor zware omstandigheden - weinig slijtage
  • Geïntegreerde glasvezelstangen voor terugtrekkracht
  • Eerste keuze voor robottoepassingen met beperkte installatieruimte
  • Ruimtebesparend dankzij lage installatiehoogte, dicht langs de robotarm geleid
  • Uitstekende levensduur
  • Universeel toepasbaar

Naar het volledige systeem in 4 stappen

Stap 1

Selecteer de juiste kettingmaat met behulp van de online tool

  • Bepaal het aantal en de buitendiameter van de kabels en slangen die door as 3-6 worden geleid
  • Gebruik de configurator voor de interne verdeling om de juiste kettingmaat te bepalen waarin alle benodigde kabels passen.
  • Let er bij het selecteren van de kabelrups® op dat alleen de TRC & TRE.B-serie met dit systeem kan worden gecombineerd.

Stap 2

Selecteer montageplaat voor oprolsysteem

triflex® R RS systeempaneel
  • Je kunt kiezen of de energieketting naar links of rechts wordt verlengd
  • De kijkrichting voor het bepalen van het vaste punt, links of rechts, is altijd vanaf de achterkant
  • montagebeugel & glijdende doorvoer worden meegeleverd

Stap 3

Selecteer kettingontwerp en extra lengte

Kabelrupsset voor RS-systeem
Naar de winkel voor kettingsets RS oprolsysteem

TRE.B het open type

  • TRE.B versie kan 4x meer trekkracht absorberen dan de TRC versie
  • open type betekent dat de kabel en slang eenvoudig in de energieketting kunnen worden geschoven
  • kies de maat die past bij het RS-systeem van uw keuze
  • Gebruik het onderdeelnummer om de extra kettinglengte (500 mm, 1000 mm, 1500 m of 2000 mm) te bepalen die beschikbaar moet zijn buiten het RS.

TRC het gesloten type

  • Gesloten type betekent maximale bescherming tegen invloeden van buitenaf
  • kies de maat die bij het door u gekozen RS-systeem past
  • Gebruik het onderdeelnummer om te bepalen welke extra kettinglengte (500 mm, 1000 mm, 1500 m of 2000 mm) beschikbaar moet zijn buiten de RS.

Stap 4

De adapter selecteren

Adaper voor robots
  • Snelle bevestiging van het RS-systeem op de originele bevestigingspunten van de robot
  • uit voorraad leverbaar
  • CAD file for adapter

Extra opties voor nog meer bescherming

triflex R RS-systeem met deksel
  • Ideaal voor werken boven het hoofd
  • Biedt extra bescherming voor de energievoorziening
  • Oppervlak voor extra, lichtgewicht hulpstukken of etikettering van de toepassing

Voorbeeld van een RS-systeem

Installatievideo RS-systeem

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop