igus® chainfix Parameters | Overzicht

  1. Getest met igus® chainflex®® -kabel gemaakt van de mantelmaterialen PVC (CF7.15.12), PUR ( CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) en een kabel Ø 15 mm.
  2. Water, 60°C, 24 uur klimaatkamer bij 90% RH
  3. kabel bevochtigd met olie. Olietype synthetische smeerolie met Teflon
    Alle trekontlastingen werden vastgezet met 1 Nm en kabelbinders werden met de hand vastgezet.
    + + = beste geschiktheid | + = goede geschiktheid | + - = voldoende geschiktheid | - = beperkte geschiktheid
  1. Getest met igus® chainflex®® -kabel gemaakt van de mantelmaterialen PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25) en een Ø 15 mm
  2. Water, 60°C, 24 uur klimaatkamer bij 90% RH
  3. kabel bevochtigd met olie. Olietype synthetische smeerolie met teflon
    Alle trekontlastingen werden vastgezet met 1 Nm en kabelbinders werden met de hand vastgezet.
    + + = beste geschiktheid | + = goede geschiktheid | + - = voldoende geschiktheid | - = beperkte geschiktheid
  1. Getest met igus® chainflex®® -kabel gemaakt van de mantelmaterialen PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) en een kabel Ø 15 mm.
  2. Water, 60°C, 24 uur klimaatkamer bij 90% RH
  3. kabel bevochtigd met olie. Olietype synthetische smeerolie met Teflon
    Alle trekontlastingen werden vastgezet met 1 Nm en de kabelbinders werden met de hand vastgezet.
    + + = beste geschiktheid | + = goede geschiktheid | + - = voldoende geschiktheid | - = beperkte geschiktheid

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop