Verander van taal :

Driedimensionale beweging met geringe hoogtebehoefte
Veilige en flexibele geleiding van de kleinste slang < Ø 1 mm is de functionele beschrijving van het innovatieve igus® e-cord micro kabeldraagsysteem. Het flexibele e-cord micro kan modulair worden opgebouwd en zo worden aangepast aan de beweging in de machine. De vooraf gedefinieerde radii voorkomen dat de slang knikt en zorgen voor een soepel proces zonder machinestilstand.
De eigenlijke capillaire buis is slechts zo groot als de naald van een injectiespuit. Om ervoor te zorgen dat de capillaire slang op lange termijn dynamisch kan worden bewogen, mag hij niet worden gebogen tot een straal van minder dan 45 mm. Hiervoor is de e-cord micro ontwikkeld. De capillaire buis wordt eerst in een slang geplaatst en deze slang wordt vervolgens in de houder geklikt. Het flexibele systeem maakt nu bewegingen in verschillende assen mogelijk en de radius van 45 mm is overal gegeven.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur