Voor de standaard e-chain® - het igus® E2/000 systeem - is nu een programma met scharnierende beugels beschikbaar voor de 2400, 2600 en 3400 series. Door het gebruik van beugels in plaats van openingsbalken kan de binnenkant van de kabelrups® enorm worden vergroot, zodat zelfs grote zuigslangen veilig kunnen worden geleid. De vulruimte kan verder worden onderverdeeld met behulp van het programma van speciale kabelbeschermende interne scheidingselementen, zodat een combinatie van kabel en slang naar wens mogelijk is vanuit het modulaire systeem.
Geschikt voor slangen met een buitendiameter van max. 80 mm.
Kan worden geopend naar binnen- of buitenstraal, openzwenkbaar.
Bijpassende modulaire interieurscheiding voor optimale segmentatie van het interieur.
Kabelvriendelijk ontwerp van de verlengbalk en de interieurscheiding.
Hoge houdkracht van de verlengbalk.