Verander van taal :

inwendige hoogte Hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 112 - 262 mm
buigradius R: 135 - 500 mm
Voor de autoglide E4.1AG zijn eenvoudige geleidingselementen verkrijgbaar voor snelle installatie op de grond. De overrijdbare excentrische vloergeleiders (1) worden om de 2 meter aan de grond bevestigd. De glijder (2) die aan het bewegende uiteinde is bevestigd, geleidt de energieketting en houdt deze stevig op zijn plaats.
Onderdeelnr. Vloergeleider (1)
Voor kabelrups® serie
AG.380.BF
universeel
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Onderdeelnr. Glijder (2)
Voor kabelrups® serie
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur