Stalen afleggoot voor het ondersteunen van de onderloop van de kabelrups

Stalen afleggoot
  • Compleet systeem, klaar voor installatie
  • Geen tijdrovende interne constructie meer nodig
  • Eenvoudig aan te sluiten op uw machine op profielen of muurbeugels
  • Verkrijgbaar in 2 types en 4 versies als modulair systeem
  • Af fabriek leverbaar voor vele energiekettingbreedtes, met vele bevestigingsmogelijkheden

2 soorten afvoergoten

Type 1

Type 2

Technische details

Type 1

Type 1

Type 2

Type 2

Wandbevestigingselement

Type 1

Wandbevestigingselement

Type 2

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Afleggoot

Aluminium steunplaat

Geleidegoot

geleidingsgoot

echains-shop

kabelrups Winkel

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop