E2.1 Kabelrups productlijn gemaakt van igumid CG LW

E2.1 Kabelrups productlijn gemaakt van igumid CG LW

kettingprogramma

Hulpbronnen besparen, de levenscyclus van producten verlengen

Verbeter techniek driehoek

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

E2.1 kabelrupsenserie

E2.1 kabelrups serie

  • Interne hoogtes: 21 tot 48 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Aan beide zijden te openen langs de buitenstraal
    • Aan beide zijden te openen langs de binnenstraal
  • Gemaakt van 100% gerecycled materiaal
  • De standaard voor toepassingen met gemiddelde belasting
  • Tot 10 dB(A) stiller dan E2/000
  • Verbeterde verhouding tussen gewicht en afmetingen in vergelijking met vergelijkbare voorgaande series
  • Tot 55% sneller te installeren dan voorgaande series
  • Optioneel openingsgereedschap voor nog sneller openen en sluiten
Whitepaper: Recycling van industriële kunststoffen


Onze duurzaamheidsmaatregelen 2025

Pictogram CO2

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Kabelrups webshop

Kabelrups webshop

Kabelrups-configurator

Kabelrups-configurator

Kabelrups-recycling

chainge-programma voor kabelrupsen

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop