Verander van taal :

33% kostenbesparing
Uitbreiding van het succesvolle E2.1 programma. Gesloten (niet-openende) versies nu ook verkrijgbaar met inwendige hoogte 38 mm. Kosteneffectief met verhoogde extra belasting, dus ideaal voor geleiding van hydrauliek. In 4 breedtes (50, 75, 90 en 100 mm).
| Artikelnr. | Inwendige hoogte [mm] | Uitwendige hoogte [mm] | Inwendige breedte [mm] | Uitwendige breedte [mm] | Buigradii [mm] | Spoed [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2C.38 | 38 | 50 | 50 - 125 | 67 - 142 | 063 - 250 | 56 |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur