Verander van taal :

guidelok swing voor 038 breedte
Met de nieuwe breedtevariant bieden we nu 13 mm meer ruimte in de kabelrups, zodat er meer kabels in de toepassing kunnen worden geleid. Bovendien is de afstand tussen de kabelrups en de kraanligger met 10 mm vergroot. Dit betekent dat het systeem ook kan worden gebruikt op kraanliggers met grotere buigradii tot 30 mm.