Verander van taal :

Met de nieuwe, asymmetrische scheider Hi.9 kunnen nu ook veel dunne kabels eenvoudig in de E4Q kabelrups worden geleid. Er kunnen eenvoudig smalle kamers worden gevormd door de afscheider om de 180° in te brengen. Tegelijkertijd kan de e-keten® ook heel gemakkelijk aan één kant worden geopend als er veel scheiders zijn aangebracht.
Bestelnr. voor serie
Asymmetrische afscheider
Universele middenplaat
Universele zijplaat
Universele afscheider
opklikbare plank (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_
Met de verlengschakel wordt een bestaande kabelrups® configuratie eenvoudig uitgebreid om een groot aantal kabels of bijzonder zware kabels in een energieketting te leggen.

Laat extra gegolfde leidingen, kabels of slangen parallel lopen aan de bestaande kabelrups®. Eenvoudige installatie achteraf door montage van PMACLIP systeemhouders. Maten van 17 - 48 mm.


productassortiment:
Onderdeelnr.
buitenste schakel rechts*
Onderdeelnr. TUB
buitenste schakel links*
Onderdeelnr.
buitenste band beide zijden*
Voor nominale breedte
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Zicht vanaf het vaste uiteinde
Onderdeelnr. PMACLIP
nominale breedte
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60
De energiekettingen uit de E4Q-serie zijn ontwikkeld om de best mogelijke oplossing te bieden voor niet-ondersteunde en lange verplaatsingen. De nieuwe serie is gebaseerd op de robuuste en bewezen E4.1 energiekettingstandaard en biedt een lange levensduur en een hoge mate van modulariteit.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur