Verander van taal :

De beproefde e-skin soft is nu gemaakt van dissipatief materiaal. Dit voorkomt de vorming van elektrostatische velden en de abrupte ontlading als gevolg van de beweging van de zwarte e-skin soft door het materiaal. De e-skin soft ESD is geschikt voor de hoogste cleanroomklassen en vereist zeer weinig installatieruimte. Het heeft een zelfdragende functie en een gesloten ontwerp.

kabelrupsen van geleidend ESD-materiaal worden gebruikt om statische ladingen te voorkomen tijdens het fabricageproces van elektronische componenten of assemblages. Al in 1992 voerde igus® SE & Co. KG, samen met de PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) in Braunschweig, metingen uit van de elektrische oppervlakte-lekweerstand voor igus® kabelrupsen met het speciale materiaal igumid® GC, aangevuld met verdere certificeringen in 1998 en 1999 volgens DIN 53482 en de richtlijn over statische elektriciteit ZH1/200 van het Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
e-skin soft SKS | Voor vrijdragande lengtes tot 1,3 m en inbouwruimte vanaf 150 mm

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur