Nieuwe certificaten droge cleanroom

ISO klasse 4 na 15 miljoen dubbele slagen in de droge cleanroom

Kabelrups voor dry cleanroom met nette kabelgeleiding in een gesloten opstelling.

Fraunhofer IPA-certificering: Langdurige tests, hoge zuiverheid

Verbeter techniek

Verlaag kosten

Bewijs

Duurzaamheid

Verouderingsgedrag bij zeer lage luchtvochtigheid

E6.29 energieketting voor droogreinruimte, naast een gecertiseerde testopstelling.
Verouderingsgedrag in de droge cleanroom, testparametersResultaat
Test 1, nieuw, (na inloopfase 0 cycli)4
Test 2, na 2 maanden (3,2 miljoen cycli)4
Test 3, na 4 maanden (5,1 miljoen cycli)4
Test 4, na 6 maanden (7,5 miljoen cycli)4
Test 5, na 8 maanden (10 miljoen cycli)4
Test 6, na 10 maanden (15,1 miljoen cycli)4
Algemeen resultaatCleanroom klasse 4

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

igus e-chain met meeraderige kabels en een geopend schakelelement.

Kabelrups webshop

e-Chains en configurator voor aansluitklare energiegeleiding in de online tool.

Kabelrups-configurator

igus-ketting als recyclingsymbool met de tekst „the chainge“.

Kabelrups-recycling

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop