Verander van taal :

sluitscheider voor hogere houdkracht/openingskracht bij hoge vochtigheid
vochtigheid en/of grote hydraulische slangen. Binnenkort
ook beschikbaar voor de E4Q.58.
| Onderdeelnr. Scheider met vergrendeling, ongemonteerd | Onderdeelnr. Scheider met vergrendeling, gemonteerd |
|---|---|
| 82,8 | 82.8.1 |

Laat extra gegolfde buizen, kabels of slangen parallel aan de bestaande kabelrups lopen® Eenvoudige installatie achteraf door montage van PMACLIP systeemhouders. Maten van 17-48 mm. Bovendien is er een nieuwe slanghouder om grote slangen van 60 mm te geleiden.
* Zicht vanaf het vaste einde
| Artikel Nr. TUB buitenste kabelrupsschakel rechts* | Onderdeelnr. Buitenschakel links* | Onderdeelnr. Buitenschakel aan beide uiteinden* | PMACLIP nominale breedte ø [mm] | Slanghouder SHM.60 nominale breedte ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Artikel Nr. PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30,0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| Onderdeelnr. Slangklem | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25.9 |

De bekende inkepingsscheider van andere series van e-chain® is nu ook beschikbaar voor de E4Q.64. De inkepingseparator kan nauwkeurig worden gepositioneerd. Ideaal voor 90° gedraaide toepassingen. De geïntegreerde inkeping zorgt ervoor dat de binnenscheiding stevig op zijn plaats wordt gehouden.
| Onderdeelnr. inkeping scheiders | Onderdeelnr. Separators, asymmetrisch | Onderdeelnr. magere afscheider | Onderdeelnr. Planken |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |

Verleng de levensduur van kabels nog verder met horizontale en verticale interne scheidingen. De eenvoudig te installeren
componenten zijn nu ook beschikbaar voor de E4Q.64-serie.
| Onderdeelnummer voor serie | Asymmetrische tussenschotten | Universele middenplaten | Universele zijplaten | Universele tussenschotten | Inklikbare bodems (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |

De trekontlasting voor inklikken - nu ook voor de
dwarsbalk van de E4Q-serie.
| Onderdeelnr. vergrendeling | A [mm] | B [mm] | Aantal tanden [n] | Onderdeelnr. voor e-chain® serie |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |

De energiekettingen uit de E4Q-serie zijn ontwikkeld om de best mogelijke oplossing te bieden voor niet-ondersteunde en lange verplaatsingen. De nieuwe serie is gebaseerd op de robuuste en bewezen E4.1 energiekettingstandaard en biedt een lange levensduur en een hoge mate van modulariteit.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur