Verander van taal :

montagebeugel voor de YEHD.108 en YEHD.112 kan nu ook besteld worden voor een even aantal schakels.

inwendige hoogte hi: 108 mm
buitenhoogte ha: 146 mm
binnenbreedte Bi: 387 - 550 mm
buitenbreedte Ba: 435 - 598 mm
buigradius R: 250 - 600 mm

inwendige hoogte hi: 112 mm
buitenhoogte ha: 146 mm
binnenbreedte Bi: 100 - 600 mm
buitenbreedte Ba: 148 - 648 mm
buigradius R: 250 - 600 mm

Bestel een gratis proefsample van YE en ervaar zelf de kwaliteit van het product.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur