Kabelgeleiding rechtstreeks van de fabrikant

Kabelslang OCR

Kabelgeleiding OCR
  • Ronde kabelslang voor bureaus
  • Kan worden bevestigd met geïntegreerde magneten, kleefstrips of schroeven
  • Bespaar tijd: "eenvoudig" ontwerp voor het snel invoeren van kabels
  • Flexibele of vergrendelbare installatie van elke kabelrupsschakel
  • Winnaar van de reddot design award 2018

Kabelrups ZF14

ZF14 kantoor-kabelrups
  • Vierkante kabelrups voor bureaus
  • Geschroefde of gelijmde bevestiging
  • Aantrekkelijk design
  • Eenvoudig te bevestigen met aansluitelementen
  • Eenvoudig te vullen, zelfs wanneer geïnstalleerd met een "eenvoudig" ontwerp
  • UL94-V2-gecertificeerd

OCO-kabelgeleiding

Kantoren kabelrups OCO
  • Tijdloos ontwerp
  • Flexibele installatie
  • Eenvoudig te verlengen of inkorten
  • Met geïntegreerde magneten voor eenvoudige bevestiging
  • Goede houdkracht van de kabelrupsschakels tot 150N

Kleine kabelrupsen

Kleine kabelrupsen
  • Binnenhoogte: 5 tot 32 mm
  • Voor kleine installatieruimtes
  • Sneller openen en sluiten

Middelgrote kabelrupsen

Middelgrote kabelrupsen
  • Binnenhoogte: 21 tot 48 mm
  • Voor toepassingen in het gemiddelde belastingsbereik
  • Hoge stabiliteit, stille werking

Grote kabelrupsen

Grote kabelrupsen
  • Binnenhoogte: 21 tot 350 mm
  • Voor hoge belastingen
  • Hoge stabiliteit en stijfheid

Voor robots

Kabelrupsen voor robots
  • Binnendiameters: 12 tot 46,8 mm
  • Voor veeleisende meerassige robots
  • Hoge flexibiliteit

Bescherming tegen vuil en spanen

Kabelrupsen voor bescherming tegen vuil en spanen
  • Binnenhoogte: 21 tot 75 mm
  • Voordelige bescherming tegen vuil en spanen

Alle kabelrupsen en accessoires

Overzicht van alle kabelrupsen
  • Roterende energievoorziening
  • Trekontlastingen
  • Geleidingsgoten en meer

Waar worden kabelgeleiders van igus gebruikt?

Hoe worden kabelgeleiders geïnstalleerd

Geschikte producten

chainflex kabels
  • Grootste assortiment met 1.354 kabeltypes
  • Fail-safe met 36 maanden garantie
  • Vanaf 1 meter lengte binnen 24 uur

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop