Reduceer tijd en kosten: Module Connect in geautomatiseerde meubelproductie

Profiel

  • Wat was er nodig? Storingsbeveiliging van de geautomatiseerde productielijn; snelle vervanging bij onderhoud of storingen
  • Vereisten: Besparingen door optimalisatie van kabellengten voor dynamische beweging en vaste installatie; centrale interface
  • Producten: readychain® met Module Connect, klaar voor aansluiting op e-chain® serie 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Industrie: Meubelproductie; webshop
  • Succes voor de klant: eenvoudige en snelle inbedrijfstelling dankzij gecentraliseerde interface. Minimalisering van de uitvaltijd in geval van onderhoud: het readychain® systeem kan in twee uur worden vervangen.
Module Connect in gebruik

De uitdaging

  • Pneumatiek
  • Voeding met stroombelastingsbereik tot 70A
  • Voeding met stroombelastingsbereik tot 16A
  • Beschermgeleider
  • Sub-D

Oplossing

Module Connect in gebruik
Module Connect in gebruik

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop