Verander van taal :

| igus® onderdeelnummer. | Mantelmateriaal | Kabelstructuur | Ø buiten in mm | Buigradius<br> in mm | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | bestellen |
| CAT9361017 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | bestellen |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | bestellen |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | bestellen |
| CAT9661017 | PUR robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 12,5 x d | bestellen |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 12,5 x d | bestellen |

| igus® Art. Nee. | Mantelmateriaal | Kabelstructuur | Ø buiten in mm | Buigradius<br> in mm | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | bestellen |
| CAT9361018 | PVC ÖL | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | bestellen |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | bestellen |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5 x d | bestellen |
| CAT9661018 | PUR robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10 x d | bestellen |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10 x d | bestellen |

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur