Verander van taal :
Siemens heeft de Drive Cliq interface al in 2010 beschikbaar gemaakt voor fabrikanten van encoders. Met Drive Cliq-technologie worden parametreer- en besturingsgegevens overgedragen tussen aandrijfcomponenten. De aansluitklare Drive Cliq kabel van igus® voor gebruik in een kabelrups bestaat uit een hoogwaardige chainflex® datakabel en de Y-Con 40 PP connector van Yamaichi.
Grote aandelen

Geen minimale bestelhoeveelheid

100 % getest

Lange levensduur

Assortiment beschikbaar op lange termijn

Verzending binnen 5 werkdagen


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur