Verander van taal :

Kogellagers vervangen glijwrijving door rollende wrijving, waardoor rotatie met weinig weerstand mogelijk is. In de regel moeten ze gesmeerd worden om goed te functioneren. xiros kunststof kogellagers hebben geen extra smering nodig, zijn corrosievrij en werken uiterst stil. Dit maakt ze een kosteneffectief alternatief voor hun metalen tegenhangers. De componenten, die bestaan uit een tribo polymeer mengsel, zijn licht van gewicht, bestand tegen chemicaliën en optioneel niet-magnetisch. Dit garandeert een veilig gebruik in de geneeskunde, verpakkingsindustrie, voedingsmiddelenindustrie, aandrijftechniek en vele andere sectoren.
Onze xiros kogellagers bestaan uit een mengsel van basiskunststoffen, vaste smeermiddelen, vezels en filamenten. De gebruikte kogels zijn meestal gemaakt van roestvaststaal, glas of kunststof. Deze worden gemonteerd in een kooi, die kan worden vervaardigd uit onze eigen xirodur materialen, PA, PP of PEEK.

Radiale groefkogellagers, druklagers, flenskogellagers, kussenbloklagers, kogeltransfereenheid, transportrollen, draaikranslagers en andere types in verschillende maten vindt u in onze webshop. Dankzij het brede scala aan materialen zijn onze oplossingen ontworpen voor een grote verscheidenheid aan industrieën en kunnen ze ook worden toegepast in uw specifieke toepassing.
Het hoeft niet altijd een onderdeel uit de catalogus te zijn. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om een speciaal onderdeel op maat aan te vragen dat afwijkt van de DIN-norm voor uw specifieke toepassing. Van idee tot oplossing: eindeloze mogelijkheden dankzij onze polymeer kogellagers. Wij adviseren u graag.

Onze materialen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en worden gekenmerkt door een groot aantal voordelen: van kosteneffectieve allrounders en warmtespecialisten tot chemisch bestendige materialen. Lees meer over de gebruikte balmaterialen.

We werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe producten om de technologie van uw toepassing te verbeteren en de kosten te verlagen. Elk voor- en najaar introduceren we spannende polymeer kogelgelagerde producten op beurzen. Blijf hier altijd op de hoogte.

Mechanische engineering is ondenkbaar zonder kogellagers. Er zijn verschillende uitvoeringen, waarbij de afmetingen en technische samenstelling van de componenten afhankelijk zijn van de specificaties van de industriële toepassing. Hieronder worden de meest gebruikte soorten weergegeven.
Radiaal kogellager volgens DIN 625:
Dit type kogellager vangt radiale krachten op en wordt gebruikt overal waar componenten draaien. In de automobielindustrie zijn radiale groefkogellagers bijvoorbeeld te vinden in het chassis, waar de kogellagers worden gebruikt om de assen te ondersteunen en te geleiden. Er wordt altijd een radiale kracht uitgeoefend wanneer de as een draaiende beweging maakt.
Hoekcontactkogellager volgens DIN 628:
Dit lager is ontworpen om zowel radiale als axiale krachten in één richting op te vangen. Hoekcontactkogellagers maken hogere snelheden mogelijk en verminderen de wrijving bij een breed scala aan belastingen. Hoekcontactkogellagers worden gebruikt in de fietsindustrie, de automobielsector of bijvoorbeeld in spindels op werktuigmachines.
Zelfinstellend kogellager volgens DIN 630:
Dit type kogellager wordt over het algemeen gebruikt in toepassingen met lange assen. Dit komt door montageproblemen die worden veroorzaakt door gaten in de behuizing. De axiale kracht speelt een rol bij zelfinstellende lagers. Deze moet laag worden gehouden, omdat de groeven in de buitenring een beperkt contactoppervlak hebben voor rollende elementen. Het wordt gebruikt in de algemene machinebouw.
Dit type, ook wel axiaal groefkogellager genoemd, is ontworpen om axiale belastingen op te nemen. Ze zijn verkrijgbaar in een enkele rij of dubbele rij uitvoering en worden al in talrijke toepassingen in de medische technologie of verpakkingsindustrie gebruikt.
Hier kunt u zien waar onze polymeer kogellagers met succes worden toegepast in de industrie.

In dit gedeelte beantwoorden we enkele algemene vragen over kogellagers en onze polymeer kogellagers. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur