Kogellagermaterialen: xirodur®

B180 - kosteneffectieve allrounder

xirodur® B180 - specificaties
  • Langste levensduur
  • Breed productassortiment
  • Lage slijtagewaarden
  • Goed bestand tegen chemicaliën en middelhoge temperaturen
xirodur® A500 - specificaties

A500

  • Temperatuurbestendigheid
  • Zeer goede chemische weerstand
  • Speciaal product
  • Voor vacuüm- en autoclaaftoepassingen
xirodur® F180 - specificaties

F180

  • Antistatisch dissipatief materiaal
  • Ondersteunt de dissipatie van ongewenste elektrostatische lading
xirodur® F182 - specificaties

F182

  • Elektrostatisch geleidend
  • Lagere oppervlakteweerstand (volumeweerstand <104 Ωcm) dan xirodur® F180
xirodur® C160 - specificaties

C160

  • Zeer goede chemische weerstand
  • Lage materiaalkosten in vergelijking met A500
  • Lage media-absorptie

S180

xirodur® S180 - specificaties
  • De allrounder in zwart voor zichtbare delen
xirodur® MT180 - specificaties

MT180

  • Alle afzonderlijke componenten met USP klasse VI // DIN EN ISO 10993
  • Voor gebruik in medische technologie
xirodur® F500 - specificaties

F500

  • Ideaal voor gebruik in de halfgeleiderindustrie
  • Elektrostatisch geleidend met volumeweerstand <104 Ωcm
  • Temperatuurbestendig van -50 tot +150 °C
  • Extreem bestand tegen chemicaliën

S180LF

xirodur® S180LF - specificaties
  • Lage uitgassing (weinig beslaan)
  • Speciaal voor auto-interieurs
  • Speciale ontwerpen mogelijk

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop