Oplossing
In de voorafgaande tests werden magnetische kettingen en kunststof energiekettingen tegen elkaar uitgespeeld. De beslissing was duidelijk: uit intern onderzoek bleek onder andere dat magneetkettingen niet voldoen aan de eisen voor een soepele loop en ook niet bestand zijn tegen de hoge snelheden op de lange termijn.
Vandaag heeft de profielrol-energieketting P4.32 van igus® zich bewezen in de nieuwe vertaler. Een van de belangrijkste kenmerken is dat de bovenste en onderste looprol ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Hierdoor lopen de kunststof profielrollen niet over elkaar heen, maar lopen ze offset langs elkaar op een doorlopend breed oppervlak. Dit verhoogt de levensduur van de ketting, die naar verwachting drie tot vier keer langer stilstaat dan glijdende kettingen. Ook de energie-efficiëntie neemt toe: in vergelijking met glijdende wrijving is de rolwrijving over het algemeen 75% lager. Dit betekent tot 57% minder aandrijfvermogen. Bovendien is de ketting bijzonder geschikt voor hoge rijsnelheden, lange rijafstanden en hoge vulgewichten. De energieketting zorgt ook voor een bijzonder soepele en trillingsvrije loop in de radius. Kabelvriendelijke 'Auto-Glide' dwarsbalken van tribologisch geoptimaliseerde kunststof en aluminium kanalen van het modulaire systeem geleiden de energieketting veilig. Er is ook een geluiddemperprofiel in de goot, waardoor de geluidsontwikkeling nog verder wordt geminimaliseerd. Peter Vogl, directeur van Design & Development bij GROB-Werke GmbH & Co. KG in Mindelheim, kan dit alleen maar bevestigen: "In onze interne metingen is het totale bedrijfsgeluid van de systemen 72 dBA, wat ruim onder de maximale 75 dBA ligt die door sommige klanten wordt toegestaan." Het energietoevoersysteem wordt geleverd als een voorgemonteerd, aansluitklaar readychain® systeem dat eenvoudig kan worden geïnstalleerd via 'plug and play'. De systeemfabrikant vertrouwt al vele jaren op voorgemonteerde systeemoplossingen, vooral in de portaalsector.