Verander van taal :
De USB-interface is in opkomst als een van de toonaangevende standaardinterfaces in digitale cameratechnologie. Deze interface is verantwoordelijk voor de storingsvrije overdracht van grote hoeveelheden gegevens en moet onder alle omstandigheden bestand zijn tegen mechanische belasting en de hoge eisen van de industrie op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. Voor een schone signaaloverdracht raadt een camerafabrikant zijn klanten industriële USB-kabels aan, die nu tot een lengte van 10 m kunnen worden gebruikt.

Robuuste chainflex-kabels verzenden gegevens tot 10 m. De fabrikant van de camera beveelt de igus kabels aan voor industrieel gebruik.
"It's so easy!" is de bedrijfsfilosofie van IDS Imaging Development Systems GmbH, Obersulm." Onze compacte camera's zijn gebaseerd op het centrale klantvoordeel van eenvoudige installatie en eenvoudig gebruik," legt Marketing Manager Thomas Schmidgall uit. "We besteden aandacht aan de hoogste kwaliteit. Dat begint al bij de ontwikkeling en eindigt bij de accessoires." Voor de camera's die worden gebruikt in ruwe, industriële beeldverwerking, biedt IDS zijn klanten USB-kabels als accessoires die speciaal door igus zijn ontwikkeld voor hoge eisen aan gegevensoverdracht. Voor dynamische bewegingen in meet- en testtechnologie of voor robotgebruik raden wij de industriële chainflex CFBUS.065 en CFBUS.066 aan. "De robuustheid en signaalkwaliteit hebben ons vanaf het begin overtuigd," aldus Schmidgall. "Vanaf een lengte van 5 m specificeren we alleen de industriële buskabels van igus voor een perfecte gegevensoverdracht. Conventionele kabels zijn niet bestand tegen de mechanische en elektrische belasting op de lange termijn." "We hebben lang gezocht naar manieren om een transmissielengte van 10 m voor industrieel gebruik te implementeren, zodat er geen andere storingsgevoelige componenten in het spel komen. Voordat we de Chainflex-kabels tegenkwamen, hebben we een groot aantal kabels van verschillende leveranciers getest. Geen van hen was bestand tegen de eisen van een storingsvrije signaaloverdracht." De USB-verbinding zelf is niet het probleem, maar de mechanische en elektrische belasting veroorzaakte keer op keer storingen.
Bij de visualisatie worden uitzonderlijk hoge eisen gesteld aan het goed functioneren van de gegevensoverdracht. "De signaalkwaliteit van de gebruikte USB-kabels is zeer goed. We hebben vooraf een groot aantal vergelijkingstests uitgevoerd; na lang zoeken bleken de igus kabels de juiste oplossing te zijn; ze hebben ons overtuigd op het gebied van kwaliteit," besluit Thomas Schmidgall.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur