drylin® ZLW - Toothed belt axis

The drylin® ZLW-1660 toothed belt axis is the ideal solution for many adjustment and positioning tasks and adds a further size to the drylin® ZLW toothed belt axis range.
The installation height is only 72 mm. Freely selectable stroke lengths (max. 3,000 mm).
 

100% Lubrication-free linear guide

Max. axial load: 500 N

Motor connection possible (NEMA 34)


Industries:Handling, automation, format adjustments

ZLW - Belt Drive

Dimensions [mm]

Part number A Al H E2 E3 l R f lt sg ha lz l2 d2*    
  –0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   ±0,3         h9    
Verzendklaar in 3-4 werkdagen ZLW-1660-02-S-100-L (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 1.178,44 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag ZLW-1660-02-S-100-R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 1.178,44 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Minimum stroke length 250 mm
(1) Maß X frei wählbar

Mounting dimensions [mm]

Part number X E LP dp T1 T2 d    
    ±0,2     ±0,25 ±0,25      
Verzendklaar in 3-4 werkdagen ZLW-1660-02-S-100-L (1) - 100 40 9 65 60 M5 1.178,44 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag ZLW-1660-02-S-100-R (1) - 100 40 9 65 60 M5 1.178,44 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) - 100 40 9 65 60 M5 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Minimum stroke length 250 mm
(1) Maß X frei wählbar

Technical data

  Weight Weight max. transmission Gear teeth belt- belt- belt-    
  without stroke 100 mm stroke Stroke length     material Width Voltage    
  [kg] [kg] [mm] [mm/U]     [mm] [N]    
Standard 02 4,0 0,5 3000 120 AT 5 PU with steel 32 500    

 
  Max. radial load Guide bearing Max. speed max. position accuracy
  [N]   [m/s] [mm]
Standard 02 2.000 Grooved ball bearing 5 ±0,2



Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Levertijd op aanvraag

The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.