Buigradius van de header voor kabels in doorsnede weergegeven.

Minimale buigradius en kabelbuigradius -

Basisbegrippen, berekeningen en praktijk

Brochuremock-up met ‘10 tips’ voor kabelselectie en twee open whitepaperpagina’s.

Wat is de buigradius?

  • Kabelbreuk of breuk in een flexibele draad
  • Verminderde geleidbaarheid
  • Mechanische schade, zoals kabel & breuk in de flexibele draad, kurkentrekker
  • Kortere levensduur
  • Productiestilstand en kosten

Soorten buigradii voor kabels

1. Vaste buigradius

  • Eenmalige buiging tijdens de installatie
  • De kabel blijft stil staan
  • Meestal vastgelegd in normen (bijv. DIN)

2. Flexibele buigradius

  • Af en toe een beweging
  • Geen langdurige cyclische last
  • Ook vastgelegd in normen

3. Radius van de kabelrups

  • Continue beweging in machines
  • Groot aantal cycli
  • Zeer hoge eisen aan materialen en constructie

Buigradius voor kabelrupsen (dynamische buigradius)

  • De buigradius van de kabelrups moet altijd ≥ de minimale buigradius van de kabel zijn
  • Grotere buigradii verlengen de levensduur aanzienlijk
  • Kabels moeten zo worden aangelegd dat er geen knikken ontstaan

Wat is de minimale buigradius?


Het is van cruciaal belang voor:
  • De levensduur van de kabel
  • De bedrijfszekerheid
  • Het voorkomen van materiële schade

Fabrikanten bepalen deze waarde op basis van:
  • Materiaal
  • Opbouw van de kabel
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Normen (bijvoorbeeldICEA, IEEE, DIN)

Invloed van de temperatuur op de minimale buigradius
  • Het materiaal wordt stijf
  • Verhoogd risico op breuk
  • Het materiaal wordt zachter
  • Toegenomen slijtage en afslijting

Belangrijk:

Lampjes als symbool voor ideeën, strategie en innovatie in een verbonden diagram.

De buigradius berekenen

Aanbevolen werkwijzen voor het kiezen van de juiste buigradius

Speciale eisen voor kleine buigradii

Waar worden kabels met een kleine buigradius gebruikt?

Kabelrups met een gebogen igus-energiekettonderdeel en geleid kabel.

Veelgestelde vragen over de "buigradius" van

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop