Verander van taal :

De buigradius is de straal waarmee een kabel kan worden gebogen zonder deze te beschadigen (inclusief knikken). Hoe kleiner de straal, hoe groter de vereiste flexibiliteit van het materiaal. Een veelgestelde vraag in dit verband is: Hoeveel kunnen we een kabel buigen zonder deze te beschadigen of de werking ervan te beïnvloeden? Het antwoord hangt voornamelijk af van de specifieke kabel in kwestie. Er zijn verschillende industrienormen, zoals IEEE 1185, ICEA S-75-381, ICEA S-66-524 of ICEA S-68-516, die de minimale buigradius voor veel verschillende kabeltypes specificeren.
Houd rekening met de minimale buigradius bij het selecteren van kabels en kabelgeleiders
De minimale buigradius is de radius waaronder een object niet mag worden gebogen. Kabeldragers worden in veel installaties gebruikt, dus de vraag rijst: hoe kiest u de buigradius van een kabel of kabeldrager?
Bij het specificeren van een kabelbeheersysteem zijn er verschillende mogelijkheden om de levensduur van kabels te verlengen. Een van de belangrijkste factoren is het kiezen van de juiste buigradius voor de kabelgoot. Het is belangrijk dat de radius groter is dan de aanbevolen minimale buigradius van de kabels (met uitzondering van toepassingen met ruimtebeperkingen). Een van de belangrijkste factoren voor een lange levensduur en bedrijfszekerheid is het kiezen van de juiste radius voor de kabelgoot. Alle kabeldragers hebben verschillende buigradii waaruit u kunt kiezen en elke fabrikant adviseert een minimale buigradius. De radius die voor de kabeldrager wordt gekozen, is afhankelijk van de kabel met de grootste diameter.
Algemene regels en aanbevelingen voor het kiezen van de radius
Overschrijd de door de fabrikant aanbevolen minimale radius niet, maar kies bij voorkeur de grootst mogelijke radius. Als algemene regel geldt dat kabels met flexibele specificaties die bewegen, zodanig moeten worden ondersteund dat de verbindingspunten niet mechanisch worden belast en scherpe bochten worden vermeden. Als dit met een lus wordt bereikt, moet de kabel een buigradius hebben van ten minste 10 keer de diameter van de kabel. Hoe groter de radius, hoe minder belasting er op de kabel wordt uitgeoefend, wat een langere levensduur garandeert. Er moet worden opgemerkt dat de minimale buigradius gedeeltelijk is gebaseerd op een temperatuurbereik voor buigen. Bijzondere voorzichtigheid is geboden als de omgevingstemperatuur deze temperatuur voor de kabel bereikt of overschrijdt.
Dit geldt met name voor toepassingen bij lage temperaturen waarbij thermoplastische kabels worden gebruikt, die bij blootstelling aan koude de neiging hebben om stijf te worden. Stijve kabels kunnen de radius van de kabelgoot vergroten en mechanische storingen veroorzaken. Het wordt aanbevolen om bij lage temperaturen een kabel met een PUR- of TPE-mantel te gebruiken en/of de fabrikant te raadplegen voor aanbevelingen met betrekking tot de buigradius. In toepassingen met ernstige ruimtebeperkingen moet de radius van de kabelketting mogelijk kleiner zijn dan de aanbevolen minimale buigradius voor het infill pakket. Dit is niet ideaal, maar als het niet kan worden vermeden, moeten kabels worden gebruikt die speciaal zijn ontworpen voor installaties met een kleine buigradius. Het igus chainflex assortiment omvat veerkrachtige besturingskabels, servo- en motorkabels of robotkabels, evenals encoder kabels, buskabels en datakabels, die veilig kunnen worden gebruikt in veeleisende omgevingen en worden gekenmerkt door hun uitzonderlijk lange levensduur.
Kabels met een kleine buigradius
Dynamische toepassingen met een kleine buigradius brengen de koperen aders van conventionele kabels snel tot hun mechanische grenzen. Speciale igus kabels bieden een verhoogde bedrijfszekerheid, met name in toepassingsgebieden waar slechts beperkte installatieruimte beschikbaar is, maar een groot aantal slagen vereist is.
Naast een gevlochten draad in een bijzonder buigvaste uitvoering worden extreem slijtvaste en zeer buigvaste mantelmaterialen gebruikt, die een grotere flexibiliteit van de kabel mogelijk maken. Met zijn jarenlange ervaring in zijn eigen testlaboratorium kan igus ook een lange levensduur en planningszekerheid garanderen in energiekettingen voor chainflex kabels met de kleinste buigradii.
De toepassingsgebieden voor kabels met een kleine buigradius zijn divers. Ze zijn zeer vaak nodig in toepassingen waar flexibele en dynamische bewegingen moeten worden uitgevoerd in de kleinste ruimtes. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in de halfgeleider- en assemblage-industrie, de automatiseringssector en in de automobiel- en banksector. Er ontstaan nieuwe toepassingen in automatische deuren voor voertuigen en treinen, maar ook in automatische zelfbedieningsautomaten voor voedingsmiddelen en in de verpakkingsindustrie.
Buigradii voor kabels onder 4xd
In het verleden werden gebruikers van zeer kleine energiekettingen en de daarmee gepaard gaande zeer kleine buigradii geconfronteerd met de vraag naar geschikte kabels voor vaak zeer hoge slaglengtes. Koper bereikt al snel zijn fysieke grenzen bij een buigradius van minder dan 5xd, waardoor het noodzakelijk is om op zoek te gaan naar geschikte vervangende geleider materialen of fundamenteel andere geleider structuren. Hiervoor worden legeringen gebruikt. Hoewel deze uitstekende mechanische eigenschappen hebben, hebben ze een lagere geleidbaarheid dan koper. De geleiderdiameter van de gelegeerde geleider is daarom iets groter.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur